Boîtier électronique - ME 22,5 OT-MSTBO SET BU S70 - 2697806

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, Partie supérieure, coloris: bleu, largeur: 22,5 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé

Données commerciales

Code de commande 2697806
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356040310
Poids par pièce (hors emballage) 47,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer