Elektronicabehuizing - ME 17,5 UT BUS 10+2 GN - 2697657

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: groen, breedte: 17,5 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 10+2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2697657
Verpakkingseenheid 10 stk
GTIN 4017918995874
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 49,380 g
Douanetariefnummer 85369010