Boîtier électronique - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S29 - 2697275

L'illustration représente les versions de boîtier

Boîtier pour l'électronique comprenant : Moitiés de boîtiers gauche et droite, cache, couvercle transparent, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 24 pôles (6 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Couvercle transparent pivotant
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas
  • Contact de terre en option

Données commerciales

Code de commande 2697275
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918982553
Poids par pièce (hors emballage) 48,530 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer