Boîtier électronique - ME 17,5 OT-MSTBO SET BU NZ:C - 2697042

Aucune photo disponible

Partie supérieure, Partie supérieure, coloris: bleu, largeur: 17,5 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.
  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé

Données commerciales

Code de commande 2697042
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918978365
Poids par pièce (hors emballage) 37,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer