Elektronicabehuizing - ME 12,5 OT-MKDSO BU S148 - 2695769

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: blauw, breedte: 12,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • montage zonder gereedschap
  • groot printplaatoppervlak
  • geringe bouwbreedte bij een groot aantal polen
  • verdiepte etiketteervlakken
  • identieke printplaatgeometrie voor alle breedten
  • snelle montage op de montagerail volgens EN 60715
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • kostenbesparing dankzij eenvoudige productie van uw apparaat
  • ingeperst materiaal- en onderdeelkenmerk op de behuizing (recyclebaar)
  • gedeeltelijk uittrekbaar
  • metalen montagevoet
  • optioneel in de behuizing geïntegreerde BUS-aansluiting, naar keuze bij de parallelle of seriële verbinding
  • geïntegreerd aardcontact in het onderste deel van de behuizing (EMC)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2695769
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 40 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356482431
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,650 g
Douanetariefnummer 85472000