Elektronicabehuizing - ME MAX 17,5 G 3-3 KMGY S173 - 2695730

De afbeelding toont de variant ME MAX 17,5 2-2 KMGY (open behuizing) met gemonteerde montagerail-busverbinder

Elektronicabehuizing, bestaande uit: linker en rechter behuizingsdeel, afsluitplaat, transparant deksel, metalen montagevoet en veer, behuizing gesloten, aantal polen: 18 (6 x 3 polen), breedte: 17,5 mm, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele montagerail-busverbinder
  • steekaansluiting in schroef-, veerdruk- of snelaansluittechniek
  • optionele etiketten voor extra codering
  • royaal printplaatoppervlak bij compacte behuizingsafmetingen
  • royale frontvlakken voor meerpolige stekers of bedienings- en instelelementen
  • eenvoudig verwisselen van de modulen zonder onderbreking van de contactketen
  • eenvoudig te modificeren en te bedrukken inlegplaat
  • optioneel aardcontact
  • transparant, zwenkbaar frontdeksel
  • vaste of steekaansluittechniek te combineren op max. drie aansluitniveaus, met verschillende rastermaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2695730
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356484404
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 55,300 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website