Boîtier électronique - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

, longueur: 99 mm,Boîtier fermé, Partie inférieure, coloris: noir, largeur: 35 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2695691
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356479202
Poids par pièce (hors emballage) 62,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer