Elektronicabehuizing - ME 17,5 UT/FE BUS/10 BK - 2695510

Inbouwbehuizingen, onderdeel, kleur: zwart, breedte: 17,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2695510
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
GTIN 4046356459419
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 48,800 g
Douanetariefnummer 85369010