Boîtier électronique - ME 45 UTG GYBN S112 - 2695138

L'illustration montre des variantes du boîtier pour l'électronique, entièrement montées, coloris vert

Socle fermé, entièrement prémonté, avec pied métallique à verrouillage.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Grande surface équipable
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Pied métallique de verrouillage
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle

Données commerciales

Code de commande 2695138
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356432863
Poids par pièce (hors emballage) 64,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer