Elektronicabehuizing - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY S111 - 2695125

De afbeelding toont de behuizingsvarianten

Elektronicabehuizing, bestaande uit: linker en rechter behuizingsdeel, afsluitplaat, transparant deksel, metalen montagevoet en veer, behuizing gesloten, aantal polen: 16 (4 x 4 polen), breedte: 22,5 mm, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele etiketten voor extra codering
  • optionele montagerail-busverbinder
  • steekaansluiting in schroef-, veerdruk- of snelaansluittechniek
  • royale frontvlakken voor meerpolige stekers of bedienings- en instelelementen
  • royaal printplaatoppervlak bij compacte behuizingsafmetingen
  • eenvoudig te modificeren en te bedrukken inlegplaat
  • eenvoudig verwisselen van de modulen zonder onderbreking van de contactketen
  • vaste of steekaansluittechniek te combineren op max. drie aansluitniveaus, met verschillende rastermaten
  • transparant, zwenkbaar frontdeksel
  • optioneel aardcontact

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2695125
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356422482
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,830 g
Douanetariefnummer 85472000