Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY CBK01 - 2695099

Geen afbeelding beschikbaar

Bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 51,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2695099
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356417327
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,540 g
Douanetariefnummer 85472000