Kit radio - FL BT EPA AIR SET - 2693091

Kit - adaptateur de port Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet ; Bluetooth V2.0 ; bande de fréquence 2,4 GHz ; 1 interface radio par module ; WLAN-BlackChannelList ; LEM ; homologations nationales ; IP65 ; raccordement M12 pour 9 - 30 V DC et LAN ; Autocrossing ; compatible avec PROFINET et PROFIsafe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Antenne spéciale intégrée (EPA)
  • Portée* jusqu'à 200 m
  • Transparence du protocole de communication de niveau 2
  • Indice de protection IP65
  • Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Logo

Données commerciales

Code de commande 2693091
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356454926
Poids par pièce (hors emballage) 490,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer