Module E/S - AXL F AO4 1H - 2688527

Axioline F, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection:IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il permet d'émettre des signaux de tension et d'intensité analogiques.

Avantages

  • 4 canaux de sortie analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
  • Sorties de tension bipolaires, sorties de courant unipolaires
  • Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
  • Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Sorties protégées contre les courts-circuits
  • Aucun derating dans aucun domaine
  • Durées de montée du signal courtes
  • Mise en mouvement de charges importantes
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2688527
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 117 (C-6-2017)
GTIN 4046356744256
Poids par pièce (hors emballage) 145,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer