I/O-moduul - AXL DO 16/3-ME - 2688161

Axioline-digitaal-uitgangsmoduul, 16 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-draads aansluittechniek (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688048 AXL DO 16/3)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station.

Uw voordelen

  • 16 digitale uitgangen
  • 24 V DC, 500 mA
  • aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
  • minimale update-tijd < 100 µs
  • opgeslagen moduultypeplaatje
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2688161
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356570497
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85389091