nouveau

Ecran tactile - TPM 3070 - 2404518

Maritime-Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (système de bus: sans / DualCAN)

Prix :

Avantages

  • Façades absorbant la lumière
  • Rétroéclairage à gradation
  • Attestation sur la distance de sécurité du compas selon DIN EN 60945
  • Avertissement sonore via klaxon intégré
  • Communication flexible, également avec les systèmes externes
  • Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe

Données commerciales

Code de commande 2404518
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 49 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 901,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer