nieuw

Touch Panel - TPM 3043 - 2404516

Touch Panel met 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  480 x 272 Pixel (WQVGA),  262144 kleuren , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • licht absorberende frontplaten
  • dimbare achtergrondverlichting
  • certificering voor kompasveilige afstand volgens DIN EN 60945
  • akoestische waarschuwing door geïntegreerde claxon
  • flexibele communicatie, ook met externe systemen
  • potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2404516
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 48 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 700,000 g
Douanetariefnummer 84714100