Ensemble de commutateurs - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

Station météorologique universelle enregistrant jusqu'à 11 signaux. La transmission de données au système SCADA s'opère à la demande avec Modbus, PROFINET ou SunSpec® via Ethernet. Le paramétrage s'effectue facilement et sans logiciel via le navigateur.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Prise en charge des capteurs météorologiques courants sur le marché grâce à des entrées et sorties standard
  • Conçu pour des températures extrêmes grâce au chauffage des capteurs prévu à cet effet
  • Fourniture des données de capteur acquises via Modbus selon SunSpec®, OPC UA et PROFINET
  • Mise en service simplifiée grâce au paramétrage des capteurs via une interface Web

Données commerciales

Code de commande 2402797
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626171470
Poids par pièce (hors emballage) 13.300,000 GRM
Numéro du tarif douanier 90303380
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer