Signaallampen - CSD-SL 300 BU - 2402723

led-signaleringslamp, 24 V DC, blauw, INTERBUS-communicatie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Met de signaallampen kunt u betrouwbaar en energie-efficiënt lichtsignaalinstallaties voor maritieme toepassingen beheren, zoals bijv. bij sluizen.
Voor de bewakingsfuncties worden er uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard.
De led-signaallamp 300 is leverbaar in diverse lichtkleuren overeenkomstig belangrijke standaards (bijvoorbeeld IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931). Afhankelijk van de toepassing is de lamp compatibel en programmeerbaar met de besturingen van Phoenix Contact.
Via de veldbuscommunicatie staat de gebruiker uitgebreide diagnose- en statusinformatie ter beschikking.

Uw voordelen

  • ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
  • fail-safe functie
  • 400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
  • hoge licht- en kleurintensiteit
  • applicatieafhankelijk te programmeren
  • bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50 000 uur
  • Stralingshoek: 8° x 30°
  • led-techniek
  • veldbuscommunicatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2402723
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.860,000 g
Douanetariefnummer 85308000