Touch Panel - TP057STV/100110001 S00071 - 2401679

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 kleuren, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: TSvisIT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401679
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626406367
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 700,000 g
Douanetariefnummer 84714100