Panel PC - TP057GTV/700330004 S00112 - 2401647

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401647
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626363127
Poids par pièce (hors emballage) 900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer