Ecran tactile - TP121BTS/A00390009 S00131 - 2401644

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401644
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626371962
Poids par pièce (hors emballage) 2.400,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer