Ecran tactile - TP090SKW/200114031 S00069 - 2401639

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (capacitif projeté, utilisation à quatre points), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401639
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626326764
Poids par pièce (hors emballage) 1.300,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer