Ecran tactile - TPG121SGS/210610021 S00071 - 2401631

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 16,7 millions de couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401631
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626318479
Poids par pièce (hors emballage) 2.750,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer