Ecran tactile - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401625
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626295206
Poids par pièce (hors emballage) 2.500,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer