Touch Panel - TP104AT/722000 S00003 - 2401616

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401616
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626289557
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.379,000 g
Douanetariefnummer 84714100