Ecran tactile - TPE043SGB/200710021 S00071 - 2401607

Identique à la figure

Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (GFG)),  480 x 272 Pixel,  262144 couleurs , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401607
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626284170
Poids par pièce (hors emballage) 600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer