Touch Panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00052 - 2401604

Afbeelding overeenkomstig

maritiem-Touch Panel met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401604
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626297866
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100