Panel PC - TPE070ZCW/800930024 S00112 - 2401558

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 millions de couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401558
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626308753
Poids par pièce (hors emballage) 1.200,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer