Touch Panel - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 16,5 cm / 6,5"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401555
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626268927
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website