Touch Panel - TPM21AS/022360 S00001 - 2401375

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401375
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626146324
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 84714100