Touch Panel - TP070ATW/107920000 S00001 - 2401331

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401331
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626095677
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 84714100