Touch Panel - TPM70XIT-12/3217C3600 S00051 - 2401330

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401330
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626100487
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 680,000 g
Douanetariefnummer 84714100