Panel-PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Afbeelding overeenkomstig

Panel-PC met 38,1 cm / 15" TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixels (XGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: zonder)
Vervangend artikel: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401315
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626107479
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100