Panel PC - TPM121ZGM-12/800630925 S00075 - 2401303

Panel PC avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (GFG)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401303
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107592
Poids par pièce (hors emballage) 2.100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer