Panel PC - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

Panel-PC avec affichage TFT 17,8 cm / 7" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), couleurs 262144, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401289
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107615
Poids par pièce (hors emballage) 900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer