Touch Panel - TPE150ZGX/800230024 S00061 - 2401266

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401266
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626107745
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.400,000 g
Douanetariefnummer 84714100