Panel PC - TPE150ZGX/600220024 S00075 - 2401263

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401263
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107776
Poids par pièce (hors emballage) 3.400,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer