Panel PC - TPE070ZCW/600220024 S00075 - 2401245

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401245
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107950
Poids par pièce (hors emballage) 1.200,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer