Touch Panel - TPE070AGW/107060020 S00001 - 2401225

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401225
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626095882
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.000,000 g
Douanetariefnummer 84714100