Ecran tactile - TPE043AGB/107060020 S00045 - 2401197

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (GFG)), 480 x 272 Pixel(s) (WQVGA), 65536 couleurs, ARM9, 184 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401197
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626096070
Poids par pièce (hors emballage) 550,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer