Ecran tactile - TP65XIT-10/3101C240 S00051 - 2401144

Ecran tactile avec TFT 16,5 cm/6,5"-ecran (résistive analogique (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401144
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626101194
Poids par pièce (hors emballage) 1.300,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer