Touch Panel - TP57XIT-10/3051C240 S00106 - 2401121

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: PROFIBUS MASTER)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401121
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626101422
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.000,000 g
Douanetariefnummer 84714100