Touch Panel - TP57AT/783000 S00008 - 2401117

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401117
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096124
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 690,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website