Touch Panel - TP57AT/782000 S00001 - 2401113

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401113
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4055626096162
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 690,000 g
Douanetariefnummer 84714100