Touch Panel - TP57AM/742000 S00001 - 2401086

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 grijstinten, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: CAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401086
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096438
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 690,000 g
Douanetariefnummer 84714100