Touch Panel - TP57AM/732000 S00001 - 2401085

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 grijstinten , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401085
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096445
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 690,000 g
Douanetariefnummer 84714100