Touch Panel - TP43AT/702000 S00007 - 2401059

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 kleuren, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401059
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096681
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 590,000 g
Douanetariefnummer 84714100