Touch Panel - TP35AT/702000 S00016 - 2401046

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: IniNet Browser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401046
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096797
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 430,000 g
Douanetariefnummer 84714100