Touch Panel - TP35AM/702000 S00003 - 2401033

Touch Panel met 8,9 cm / 3,5"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 grijstinten, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT / TSDiag. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401033
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626096919
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.700,000 g
Douanetariefnummer 84714100