Ecran tactile - TP21AM/742000 S00001 - 2401017

Ecran tactile avec FSTN 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 niveaux de gris , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401017
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097053
Poids par pièce (hors emballage) 680,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer